Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Schmaler Ionisierer in Stabausführung, mit separatem Controller – IZT44/45

Abbau der statischen Aufladung in engen Räumen

  • Für enge Platzverhältnisse – Kompakte Abmessungen (23 mm Höhe, 20 mm Breite)
  • Schnelle Installation und Einrichtung – Auswahl an vereinfachten und multifunktionalen Steuerungsmodulen
  • Leistungsstarke Entfernung statischer Aufladungen – Die hohe Dichte der Emitter ermöglicht eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit
  • Einfaches Erweitern und Anpassen der Konfiguration -–Anschluss mehrerer Stäbe/Düsen an einen einzigen Controller durch Plug and Play möglich.

Y mucho más

  • IZT44: Integrierte Stromversorgung/ IZT45: Separate Stromversorgung
  • Starke statische Entladung ist ohne Zufuhr von Luft möglich
  • Bis zu 8 Ionisierer können an einen Controller angeschlossen werden
  • Bis zu 4 Hochspannungsnetzteile können an einen Controller angeschlossen werden
  • Verschiedene Alarme & Funktionen
  • IZTP41-L: Kompatibel mit IO-Link
  • M12 Stromversorgungskabel.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren