4-bar-factory
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
4-bar-factory
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
Getränkeindustrie
Abbau statischer Elektrizität
Ionisierer
IZS
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
IZS
Wir freuen uns, Ihnen die 3 neuen Modelle unserer IZS40/41/42 Serie vorstellen zu dürfen. Sie erfüllen die Kundenforderungen nach schnelleren und effizienteren Lösungen für den Abbau statischer Elektrizität. Alle drei Modelle sind AC-Typen. Das Standardmodell kann in nur 3,2 Sekunden bei 1000 mm Abstand statische Elektrizität abbauen, und zwar über einen einfachen ON/OFF-Betrieb. Die Ausführung mit Feedbacksensor beschleunigt den Abbau statischer Elektrizität und der wählbare Energiesparmodus und der Modus für kontinuierlichen Abbau statischer Elektrizität sorgen für Flexibilität. Das Dual- AC-Modell minimiert die Spannung zur Ionenerzeugung auf max. 25V, so kann der Abbau der statischen Elektrizität erzielt werden, ohne dabei Geräte zu beschädigen, die empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung sind, wie zum Beispiel in der Elektronikgeräte- und Halbleiterindustrie. Diese Serie umfasst zwei automatische Abgleichsensoren: den standardmäßigen Sensor im Ionisierergehäuse und den optionalen externen Sensor der Präzisionsausführung. Eine IR- Fernbedienung ermöglicht dem Bediener bis zu 16 Ionisierer aus einer Entfernung von bis zu 5 m einzustellen bzw. zu steuern. Mit den Kabelanschlüssen, die bis zu acht Einheiten verbinden können, ist auch eine einfache und schnelle Verbindung einzelner Ionisierer gewährleistet. Die IZS-Ionisierer eignen sich für viele Anwendungen, in zahlreichen Branchen, wie PET-Flaschenherstellung, Werkstück-Zuführeinrichtungen, Kunstharz- und Gummiformgießen, Lebensmittel- und Getränkeverpackung, Folien- und Papierherstellung und Transfer von Halbleiterscheiben. Sie gewährleisten sicherere Fertigungsprozesse, weniger Produktionsfehler und daraus resultierende Folgekosten aufgrund mangelhafter Qualität.
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
Vakuumsauger
Vakuumerzeuger
Vakuumfilter
Vakuumschalter
Vakuumregler
Vakuumsicherungsventil
Zubehör Vakuumtechnik