4-bar-factory
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
4-bar-factory
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
Getränkeindustrie
Abbau statischer Elektrizität
Ionisierer
IZN
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
IZN
Egelsbach, August 2008. Die Ionisierer-Serie IZN10 von SMC ist mit einer Stärke von nur 16 mm die flachste ihrer Art. Somit eignet sie sich insbesondere für Anwendungen, bei denen bislang aus Platzgründen kein Ionisierer eingesetzt werden konnte. Mehrere Düsenoptionen sorgen für optimale Beseitigung der statischen Aufladung sowohl über kurze als auch längere Arbeitsabstände. Kompakte Form und integrierte Stromversorgung sowie CE- und RoHS-Konformität eröffnen neue Einsatzgebiete vor allem in der Elektronik- und Lebensmittelindustrie. Der Ionisierer ist je nach Bedarf in drei Grundausführungen erhältlich und zusätzlich mit Ring-, Flach- und gerader Diffusionsdüse.
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
Vakuumsauger
Vakuumerzeuger
Vakuumfilter
Vakuumschalter
Vakuumregler
Vakuumsicherungsventil
Zubehör Vakuumtechnik