Allgemein
Vakuum und Instrumentierung
ISE70/75/75H
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
ISE70/75/75H
Als sich die Entwicklungsingenieure des führenden Experten in der Automatisierungstechnik, SMC Corporation, der Herausforderung stellten einen kompakten digitalen Druckschalter für verschiedenste Medien, hohe Drücke und mit einem großem und gut sichtbaren digitalen Display zu entwickeln, war die perfekte Antwort darauf die neue ISE 70/75 Serie.Diese kompakten Druckschalter erweitern auf effiziente Art die bereits existierenden Druckschalterserien von SMC und sind in drei Ausführungen erhältlich: Das Modell ISE 70 für Druckluft oder Edelgase zur Überwachung eines Betriebsdruckbereichs zwischen 0,1 und 1 MPa und die Modelle ISE 75 und 75H mit einem Edelstahlanschluss für verschiedenste Medien mit einen maximalen Betriebsdruck von bis zu 10 MPa bzw. 15 MPa.Mit Gehäusen aus Aluminium-Druckguss und 4 verschiedenen Einstellungen kann der Betriebsstatus schnell und einfach von der gut sichtbaren, 10 mm hohen, zweifarbigen Anzeige abgelesen werden.Diese Druckschalter sind mit 2 Ausgängen oder 1 Ausgang erhältlich, mit Rc-, NPT- oder G1/4-Anschlussgewinde und mit fixer oder einstellbarer MPa- oder PSI-Druckanzeige und erfüllen sowohl die weltweit gültigen CE- und UL/CSA- Standards als auch die Schutzart IP67. Die ultimative Lösung zur für die Druckmessung in rauer Umgebung!