Instrumentierung
ISE20
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
ISE20
Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision
3-farbige Anzeige mit 3 Bildschirmen
Verwendbares Medium: Luft, nicht ätzendes Gas, nicht entzündbares Gas oder Allzweckmedien
Druckbereich: von -0,1 bis 2 MPa
Wiederholgenauigkeit: ±0,2 % v. E.
Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
Wählbare Ansprechzeit: von unter 1,5 ms bis 5 s.
IP40 oder IP65
Verbrauch: 35 mA oder weniger.
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
Do you want to see more clearly the differences between products?
Click here to compare results
Keine Ergebnisse für gewählte Filterkriterien gefunden
©2025 SMC Corporation
Impressum