Temperaturüberwachung
Kühl- und Temperiergeräte (Temperierbad)
INR-244
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
INR-244
Die neueste Ergänzung unserer Kühl- und Temperiergeräte (Temperierbad) ist die Serie INR-244. Das rechteckige Tauchbad hat ein Fassungsvermögen von bis zu 39 l und ist mit einem Peltier-Element ausgestattet, so dass kein Kühlmittel erforderlich ist.Besonders präzise und schwingungsarm, eignet sich die neue Serie zum Einsatz in geräuscharmen Umgebungen, und ist höchst bediener- und wartungsfreundlich. Mit ihren Spezifikationen bietet sich die Serie für verschiedenste Temperaturüberwachungs-Anwendungen an. Hierzu zählt z. B. die Temperatursteuerung von Quellgas für MO-CVD oder Diffusionsöfen, Chemikalien und Flüssigkeiten mit hoher Viskosität oder Analyse- und Leitfähigkeits-Messgeräten. In luft- oder wassergekühlten Ausführungen erhältlich, liegt der Einstelltemperaturbereich zwischen 0 und 60 °C, bei einer Stabilität von ±0,03 °C. Eine eingebaute Umwälzpumpe optimiert überdies die Temperaturverteilung im Tauchbad. Mit ihrem kompakten und leichten Design kann die Serie INR-244 auf kleinem Raum verwendet werden und eignet sich perfekt für alle Arten von Labors, darunter auch in den Bereichen Medizin, Pharmazie, Biotechnologie, Elektronik und Halbleiterindustrie.