Hydraulikzylinder der Serie CH sind als Kompaktzylinder, mit Rundgehäuse oder Zugstange erhältlich. Der Nenndruck reicht von 3,5 MPa bis 16 MPa. Je nach Serie sind Kolbendurchmesser zwischen 20 mm und 160 mm erhältlich. Für die meisten Modelle sind Signalgeber verfügbar.