Photovoltaic Industry
Temperaturregelung
Thermo-Controller
HEC
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
HEC
Unsere Serie HEC ist durch die Verwendung von Peltier-Elementen die ideale Lösung zur Gewährleistung einer konstanten Temperatur von zirkulierenden Umlaufmedien oder Wärmequellen. Die Serie HEC ist verfügbar in luft- wie auch wassergekühlter Ausführung und bietet eine hervorragende Kühlleistung von 140 W bis 1.200 W, mit präziser Temperatursteuerung zwischen ±0.01 bis ±0.03 ºC. Zuverlässige Konstruktion und vibrationsarmer Aufbau machen das kältemittelfreie Kühl- und Temperiergerät zu einem hochgradig zuverlässigen Gerät, das auch den Sicherheitsstandard IEC 60601-1 für medizinische Geräte erfüllt.