Online-Produktkatalog
SMC hat seine Führungszylinder der Serie MGP verbessert. Der neue MGP-Z ist nicht nur kleiner und bietet neue interessante Funktionen, sondern er zeugt auch davon, dass wir uns langfristig der Forschung und Produktentwicklung verschrieben haben und die Leistung und die Funktionalität von SMC-Produkten ständig verbessern. Der MGP-Z ist bis zu 17 % leichter und bietet durch seine kürzeren Führungsstangen Platzeinsparungen, ohne dass Funktionsvielfalt, Robustheit oder die hohe Leistung der Vorgängerserie MGP beeinträchtigt werden. Eine weitere wichtige Neuentwicklung ist die direkte Befestigung der runden Signalgeber, die nun ohne zusätzliche Befestigungselemente und ohne größeren Arbeitsaufwand am neuen MGP-Z Zylinder montiert werden können. Auch die bekannte Problematik von falsch positionierten Signalgebern kann ausgeschaltet werden, wenn die elektronischen Signalgeber mit 2-farbiger Anzeige, D-M9*W, zum Einsatz kommen. Ein grünes Licht leuchtet bei Erreichen des optimalen Schaltbereichs. Der MGP-Z verfügt über viele verschiedene Standardoptionen, darunter drei verschiedene Führungsarten, vier Montagevarianten, Anschlussmöglichkeiten aus zwei Richtungen sowie kupfer- und fluorfreie Ausführungen. Der für die verschiedensten Einsatzbereiche, darunter allgemeine Industrieanwendungen und Automobilindustrie, geeignete Zylinder kann für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie beispielsweise gleichmäßiges Ausstoßen und Heben, als Stopper bei seitlichen Stoßbelastungen oder für die Minimierung von Plattenversatz eingesetzt werden.
We are pleased to introduce the improved MHT2-Z Series toggle air gripper. This updated model, available in bores from 32 to 63 mm, uses our compact CQ2-Z Series cylinder as its base cylinder, which means that D-M9* round auto switches can be directly mounted on any of its 4 surfaces, thus reducing labour costs and increasing auto switch mounting flexibility.Reliable and safe, the MHT2-Z incorporates safety measures, so the gripper can hold the workpiece even in the event of an air shut down. It also has a gripping moment of up to 106 N•m which makes it suitable for gripping heavy workpieces. Extremely flexible with 3 types of mounting and many made to order options available, this air gripper is suitable for all general pick and place applications, particularly in environments with temperatures up to 100 ºC.
Der Kompaktzylinder mir Führung der Serie MGP ist für hohe Querlasten ausgelegt, die beim Anheben und Stoppen auftreten. Da das Zylindergehäuse als Teil des Führungsgehäuses integriert ist, hat dieser Zylinder eine ultrakompakte Bauform. Mit steigender Hublänge erhöht sich auch die Lagerlänge, und somit die Lastbeständigkeit des Zylinders. Führungszylinder herkömmlicher Bauart verfügen über eine eingestellte Lagerlänge, die bei steigender Hublänge zu einer drastischen Verminderung der Querlastbeständigkeit führt. Bei den MGP handelt es sich um die jüngste Generation von Führungszylindern, die größere Lastbeständigkeit, größere Hübe, zwei Anschlussmöglichkeiten, Montagenuten für Signalgeber auf zwei Seiten und vielseitigere Montagemöglichkeiten dank des T-Nuten und Positionierbohrungen haben. Als Bestelloptionen sind für diese Serie einstellbare pneumatische Endlagendämpfung, Kolbenstangen für hohe Belastung, kupferfreie Ausführung, Hochtemperaturausführung und Langsamlaufausführung erhältlich.
Führungstische der Serie MGF sind flache Kompaktzylinder, die eine stark konzentrische Führungshülse haben und hervorragenden Exzenterlastwiderstand bieten. Die Montage ist von zwei Seiten möglich. Ein integrierter Verdrehsicherungsmechanismus verhindert Verdrehen des Führungstisches. Das Gehäuse des MGF hat T-Nuten auf drei Seiten(außer Anschlussseite), was das Anbringen von mehreren Befestigungselementen ermöglicht. An 4 Seiten können optional Signalgeber montiert werden.
Der Führungszylinder Serie MGG ist ideal für Bestückungsanwendungen mit Stoppen, Anheben und Schieben. Er kombiniert die Funktionen eines konventionellen Linearzylinders, einer Linearführung und einer verdrehgesicherten Einheit. Zu seinen Merkmalen gehören eingebaute Stoßdämpfer, Hubbegrenzungseinstellung, Dämpfscheiben und Eignung für Signalgeber. Weitere Ausführungen sind: Gleit- oder Kugellager, eingebaute Stoßdämpfer und Hubeinstellungen, hohe Verdrehgenauigkeit und Eignung für große Lasten.
Die Zweikolbenzylinder für doppelte Zylinderkraft der Serie MGZ sind in den Ausführungen mit nicht verdrehgesicherter Kolbenstange und verdrehgesicherter Kolbenstange erhältlich. Die spezielle Konstruktion des MGZ verdoppelt den druckluftbeaufschlagten Ausfahrquerschnitt und macht den MGZ zum idealen Zylinder für Hebe- oder Klemmanwendungen. Die Ausführung des MGZ mit Verriegelung vorne hält die Kolbenstange, wenn sie ausgefahren ist.
Pneumatische Parallelgreifer der Serie MHL sind ausgelegt für Anwendungen, die einen großen Verfahrbereich oder Greiferfinger erfordern. Die Serie MHL ist ideal zum Greifen von Teilen sehr unterschiedlicher Größe. Die Fingerbewegungen werden durch einen Ritzel-Zahnstangemechanismus synchronisiert. Durch den Doppelkolbenmechanismus entsteht ein kompakter Greifer mit hoher Haltekraft. Erhältlich in den Kolbengrößen 10, 16, 20, 25, 32 und 40. Optional für axiale Montage (Gehäuse mit Gewindebohrungen oder Durchgangsbohrungen) oder seitliche Montage erhältlich. Es kann ein Signalgeber integriert werden.
Diese Greifer verwenden eine Prismenführung für kleine Größe bei hoher Haltekraft. Durch ihre kleine Bauform sind sie hervorragend für Anwendungen am Armende oder Pick-and-place-Anwendungen bei gedrängten Raumverhältnissen geeignet. Die Drei-Finger-Ausführung des MHS3 macht ihn ideal zum Greifen von runden Objekten oder Zuführen und Entnehmen von Objekten von der Spannzange einer Werkzeugmaschine.
Der Stopperzylinder der Serie RSQ ist ein Stopperzylinder mit fester Höhe, mit hoher Beständigkeit und geringem Luftstromabriss. Der RSG ist ein Stopperzylinder mit einstellbarer Höhe. Der Stopperzylinder kann angehoben oder gesenkt werden, je nach erforderlichem Abstand zum Stoppen des Werkstücks. Serie RSH Stopperzylinder für große Lasten sind speziell zum Einsatz für Transportbänder oder andere Anwendungen, wo eine externe Stoppereinheit erforderlich ist, entwickelt.