Online-Produktkatalog
Fluorpolymer-Schläuche der Serie TH sind in vier Farben (transparent, schwarz, rot, blau) und 8 Größen erhältlich. Verwendbare Verbindungen sind Fluorpolymer-Verbindungen für hochreine Bedingungen der Serie LQ, Steckverbindungen der Serie KQ2, KJ, Miniatur-Steckverbindungen der Serie M, MS und Klemmverbindungen der Serie KF. Geeignete Anwendungsbereiche sind Lebensmittel, Medizin, Halbleiterindustrie, Automobilindustrie und pneumatische Leitungen für allgemeine Anwendungen.
Drosselrückschlagventile aus Edelstahl mit der Endung "-FG" sind für die Lebensmittelindustrie, chemische Industrie, für Salz-und Wasseranlagen, etc. konzipiert worden. Zur Auswahl stehen Gewindeanschlüsse M5 bis R1/82 sowie Push-in Steckverbindungen in den Aussendurchmessern von 4 mm bis 12 mm.
Die Durchflusssteuerungen von SMC mit integrierten Steckverbindungen minimieren den Zeitaufwand zum Anschließen, reduzieren die Montagehöhe und ermöglicht kompaktere Gestaltung der Anlage. Bei diesen Durchflusssteuerungen ist das Gehäuse zur leichteren Montage drehbar. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll- (NPT) oder metrischen R(PT) Maßeinheiten und Schlauchgrößen von 3,2mm bis 12mm AD (metrisch) und 1/8 bis 1/2 AD (Zoll), optional in Winkel- oder Universalausführung (erhöht die Flexibilität) Zuluft- und Abluftdrossel, deshalb sind diese Durchflusssteuerungen geeignet für fast alle Anwendungen.
Drosselrückschlagventile aus Edelstahl der Serie ASG sind für die Lebensmittelindustrie, chemische Industrie, für Salz- und Wasseranlagen, etc. konzipiert worden. Zur Auswahl stehen Gewindeanschlüsse M5 bis R1/2 sowie Push-in Steckverbindungen in den Außendurchmessern von 4 mm bis 12 mm.
Im Ergebnis wurden die neuen Serien KQG2, KFG2 und KQB2 wesentlich kompakter und leichter, bei hervorragender Robustheit und Beständigkeit gegenüber diversen Umgebungseinflüssen. Unsere neuen Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316 der Serie KQG2 wurden für Anwendungen konzipiert, bei denen Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion und Chemikalien ein Muss ist. Die neuen Steckverbindungen sind bis zu 30% kompakter und bis zu 62% leichter als ihre Vorgängermodelle KOG und bieten darüber hinaus 8 neue Modellvarianten, d.h. insgesamt ab sofort 17 verschiedene Modelle. Außerdem sind nun auch Modelle für die Schlauchdurchmesser 3,2 und 16 mm erhältlich. Die Klemmverbindungen aus rostfreiem Stahl 316 der Serie KFG2 wurden ebenfalls von 5 auf 9 Modelle erweitert und sind bis zu 44% kompakter und bis zu 37% leichter als die Vorgängerserie KFG. Die Klemmverbindungen KFG2 sind nun auch mit NPT-Gewinde und für 16 mm Schlauch erhältlich und können bei Temperaturen von -65ºC bis +260ºC eingesetzt werden. Der optimierte konstruktive Aufbau kommt ohne separate Führungsbuchse aus, was den Wartungsaufwand erheblich reduziert. Vervollständigt werden unsere Metall-Steckverbindungen durch Optionen aus Messing der Serie KQB2. Ebenfalls bis zu 30% kompakter und bis zu 62% leichter als die Vorgängermodelle KQB, wurde diese Serie von 9 auf 17 Modelle erweitert. Erhältlich ist die Serie KQB2 für die Gewindearten R/Rc, NPT, UNF und dem in Europa verbreiteten G-Gewinde. Sämtliche Messingteile sind chemisch vernickelt, was auch für eine ansprechende Optik sorgt.
Die Serie KP enthält Steckverbindungen für Reinraum-Gebläseanwendungen und Druckluftantriebssysteme. Die Serie KP ist vollständig ölfrei und Flächen, die mit Flüssigkeiten in Berührung kommen sind nicht aus Metall. Die Teile werden im Reinraum gereinigt, montiert und doppelt verpackt. Die Kunststoffteile der Serie KPQ/KPG (für Anschlüsse von Druckluft-Antriebssystemen) bestehen aus Polypropylen.
Als Antwort auf den Bedarf der Industrie nach korrosionsbeständigen, robusten und dennoch leichten und kompakten Metall-Steckverbindungen haben unsere SMC-Ingenieure die bisherigen Serien KQG, KFG und KQB stark modifiziert und um zahlreiche zusätzliche Modellvarianten ergänzt. Im Ergebnis wurden die neuen Serien KQG2, KFG2 und KQB2 wesentlich kompakter und leichter, bei hervorragender Robustheit und Beständigkeit gegenüber diversen Umgebungseinflüssen. Unsere neuen Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316 der Serie KQG2 wurden für Anwendungen konzipiert, bei denen Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion und Chemikalien ein Muss ist. Die neuen Steckverbindungen sind bis zu 30% kompakter und bis zu 62% leichter als ihre Vorgängermodelle KOG und bieten darüber hinaus 8 neue Modellvarianten, d.h. insgesamt ab sofort 17 verschiedene Modelle. Außerdem sind nun auch Modelle für die Schlauchdurchmesser 3,2 und 16 mm erhältlich. Die Klemmverbindungen aus rostfreiem Stahl 316 der Serie KFG2 wurden ebenfalls von 5 auf 9 Modelle erweitert und sind bis zu 44% kompakter und bis zu 37% leichter als die Vorgängerserie KFG. Die Klemmverbindungen KFG2 sind nun auch mit NPT-Gewinde und für 16 mm Schlauch erhältlich und können bei Temperaturen von -65ºC bis +260ºC eingesetzt werden. Der optimierte konstruktive Aufbau kommt ohne separate Führungsbuchse aus, was den Wartungsaufwand erheblich reduziert. Vervollständigt werden unsere Metall-Steckverbindungen durch Optionen aus Messing der Serie KQB2. Ebenfalls bis zu 30% kompakter und bis zu 62% leichter als die Vorgängermodelle KQB, wurde diese Serie von 9 auf 17 Modelle erweitert. Erhältlich ist die Serie KQB2 für die Gewindearten R/Rc, NPT, UNF und dem in Europa verbreiteten G-Gewinde. Sämtliche Messingteile sind chemisch vernickelt, was auch für eine ansprechende Optik sorgt.
Schläuche der Serie TL aus hochreinem Fluorpolymer sind standardmäßig in metrischen Größen als 10- und 20-Meter-Rollen erhältlich. Die Serie TL besitzt hervorragende Korrosionsbeständigkeit und ist kompatibel mit Chemikalien wie Säuren, Laugen und ultrareinem Wasser.
Die Serie TP Schläuche für Reinraumbedingungen bestehend aus Polyolefin (TPH), und aus Weichpolyolefin (TPS). Beide sind in sechs verschiedenen Farben in 20 m und 100 m Rollen erhältlich.