Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Kabelloses System - EXW1/EX600-W

Drahtlos und störungsfrei

  • Weniger Kabel und Stecker, weniger Installation und Wartung, weniger Bruch- und Unterbrechungsrisiko. Schnellerer Werkzeugwechsel – Drahtlos Feldbusknoten mit drahtloser Datenübertragung
  • Sorgen Sie für eine zuverlässige, störungsfreie Kommunikation – Frequenzsprungverfahren und Datenverschlüsselung im 2,4-GHz-ISM-Band
  • Überall einsetzbar – Für jede Anwendung geeignet, ideal für Robotik- und Schweißanwendungen, Werkzeugwechselsysteme oder Dreh-/Rundschalttische
  • Machen Sie Ihre Maschine flexibel – Einfache Änderung der Maschinengestaltung und schneller Anschluss der Komponenten.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Protokolle: PROFINET, EtherNet/IPTM, CC-Link, EtherCAT
  • Modularer Typ und Kompaktmodul untereinander kompatibel
  • Kommunikationsreichweite: bis zu 100 m
  • Verwendbare Ventilserien: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
  • Bis zu 9 Module: digitale. E/A-Module, analoge E/A-Module, IO-Link Basismodule
  • Bis zu 1280 E/A
  • Schutzart max. IP67.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Modell
Ausführung
Technische Daten der Antenne für drahtlose Kommunikation
Frequenzkanalauswahl-Funktion