Photovoltaic Industry
Transportieren
Wegeventile (Schutzklassen IP65/67)
SQ
Serie 1000
Mehrfachanschlussplatten Konfigurieren
Externe Verdrahtung
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
Externe Verdrahtung
Die 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventile der Serie SQ sind für Anwendungen entwickelt, die Hochgeschwindigkeit, Hochfrequenzbetrieb, hohe Lebensdauer und präzise Ansprechzeit erfordern. Die Serie SQ gewährleistet eine hervorragende Ansprechzeit von 12 ms oder weniger bei SQ1000, 20 ms oder weniger bei SQ2000 und eine Lebensdauer von 200 Millionen Zyklen. Es ist eine Vielzahl von Optionen verfügbar.