Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

EX600, Endplatte

  • Schutzart: IP67 (Mehrfachanschlussplatte).
  • Betriebstemperaturbereich: -10~50 °C.
  • Luftfeuchtigkeit: 35~85 % RH (keine Tau-Kondensation).
  • Standard: CE-Kennzeichnung, Zertifizierung UL (CSA).
  • Gewicht: 170 g und 175 g.

Produkt konfigurieren

 
Stecker
Montagemethode