Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

EVM800, Serie 800, Mechanisches 3-Wege-Ventil, Europa

  • Medium: Luft
  • Betriebsdruck: -100 kPa bis 1,0 MPa
  • Effektiver Querschnitt (Cv): 6 mm 2 (0,33)
  • Umgebungs-/Medientemperatur: 5° bis 60°C (ohne gefrieren)
  • Anschlussgröße (Nenngröße): 1/8 (6A)
  • Europäische Gewinde G(PF)

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge 1 bis 3 von 3
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

EVM830-F01-
Antriebsart