Mehr erfahren
Allgemeine Produktinformationen
Online-Seminare
Trainings
Mit dieser Monitoring Software können Sie Daten von vor Ort installierten Air Management Systemen erfassen. Sie können die aufgezeichneten Informationen visualisieren, protokollieren und grafisch darstellen sowie das System in den Standby- und Isolationsmodus versetzen.
Verwendbares Produkt: PROFINET und Ethernet/IP™ kompatibler Typ (AMS*-*-PN/EN-* und EXA1-*-PN/EN-*). Der EtherCAT-kompatible Typ ist kein verwendbares Produkt.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie den Inhalt dieser Software verstehen, bevor Sie mit dem Download der Monitoring Software fortfahren.
Die Software unterstützt Englisch, Spanisch und Japanisch.
Die Software unterstützt keine Datenanalyse. Das Ziel des Programms ist es, Daten zu protokollieren, so dass die weitere Analyse vom Benutzer durchgeführt werden kann.
Das Programm ist für die Überwachung bei der Einführung des Air Management Systems gedacht. Für eine kontinuierliche Überwachung vor Ort wird die Verwendung einer anderen Lösung empfohlen.
Mit dieser Software können nur Base-Einheiten überwacht werden. Remote-Einheiten werden nicht unterstützt.
Besuchen Sie unseren Online-Produktkatalog und erfahren Sie alles über die Serie AMS20/30/40/60.