Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

Elektrischer Zylinder für Trockenräume, AC Servomotor - 25A-LEY

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Baugröße: 25 und 32 mm
  • Hub: 30 bis 500 mm
  • AC Servomotor, 100/200 W
  • Kupferfrei, zinkfrei (außer bestimmtes Zubehör)
  • Schmierfett einsetzbar bis zu einem Taupunkt von -70 °C.

Produkt konfigurieren

 
Accuracy
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Kolbenstangengewinde
Montage
Antriebskabel-Ausführung
Kabellänge
Controller-Ausführung
I/O Stecker