Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

Elektrischer Spindelantrieb für Trockenräume - 25A-LEFS

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Baugrößen: 16, 25, 32 und 40 mm
  • Hub: 50 bis 1000 mm
  • Beschleunigung: bis zu 3000 mm/s²
  • Geschwindigkeit: bis zu 1200 mm/s
  • Schritt- und Servomotoren
  • Encoder: inkremental
  • Kupferfrei, zinkfrei (außer bestimmtes Zubehör)
  • Schmierfett einsetzbar bis zu einem Taupunkt von -70 °C.

Produkt konfigurieren

25A-LEFS-
Series
Genauigkeit
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Passbohrung          
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller/Endstufen-Ausführung
I/O-Kabellänge [m], Kommunikationsstecker
Protokoll
Option
Montage Controller/Endstufe
Option/JXC-Kabellänge