Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

Elektrischer Spindelantrieb für Reinraum - 11-LEFS

  • Baugrößen: 16, 25, 32 und 40 mm
  • Hub: 50 bis 1000 mm
  • Beschleunigung: bis zu 3000 mm/s²
  • Geschwindigkeit: bis 500 mm/s
  • Schritt- und Servomotoren
  • Encoder: inkremental.

Produkt konfigurieren

11-LEFS-
Genauigkeit
Größe
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Vakuumanschluss
Passbohrung          
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O Kabel für LEC Controller
Protokoll
Option
Controller-Montage
I/O Kabel für JXC Controller & Kommunikationssteckverbinder