Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Elektrischer Greifer für kollaborative Roboter – LEHR

Elektrifizierung der Kollaboration, Steigerung der Effizienz

  • Passt perfekt in einen – von führenden Herstellern kollaborativer Roboter für den Einsatz zertifiziert
  • Vereinfachung der Installation und Einrichtungszeit – Plug&Play-Lösung für Cobots, nur ein Anschlusskabel mit M8-Steckverbinder
  • Sicherer Schutz vor Herabfallen ohne zusätzlichen Energieverbrauch – Selbstsichernder Spindelantrieb, der die Position beibehält
  • Reduzieren Sie Ihren Stillstand – der batterielose Absolutwertgeber setzt die Greiferbewegung von der letzten Position aus fort, ohne Rückkehr in den Ausgangszustand.

  • Pneumatischer Greifer, von den folgenden Herstellern kollaborativer Roboter zertifiziert:
    • UNIVERSAL ROBOTS und FANUC
  • Plug & play-Konfiguration für: UNIVERSAL ROBOTS, FANUC
  • Kompatibel mit ISO 9409-1-50-4-M6 (Mechanische Verbindung: Standard der Montageabmessungen für Werkzeuge an Roboterarmen)
  • Großer Bereich der Haltekraft, die das aktuelle Produktsortiment für Cobots erweitern:
    • Von 60 bis 140 N
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,1 mm.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren