Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Kolbenstangenausführung, elektrischer Zylinder (24 VDC) - LEY, LE2Y, LEY-X#, 25A-LEY

Der Schub an Produktivität

  • Perfekt gerüstet für die Herausforderungen.
  • Steigern Sie Ihre Taktrate und beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme – Batterieloser Absolut-Encoder. Bis zu 900 mm/s Geschwindigkeit, 10000 mm/s² Beschleunigung.
  • Wie sie es drehen oder wenden, der Antrieb passt sich den Gegebenheiten an – Motorlage wählbar, horizontaler oder vertikaler Betrieb.
  • Nahtlos integrieren, mühelos bedienen – Kompatibel mit EA-Manifold Controller, bis zu 16 Achsen. Automatische Erkennung des Antriebs.
  • Für jeden Standort geeignet – verschiedene Modelle für Rein- oder Trockenräume.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Baugröße: 16, 25, 32, 40
  • Hub : 30 bis 1000 mm
  • Kompatible Encoder : absolut, inkremental
  • Schritt- oder Servomotor
  • Horizontale / Vertikale Nutzlast : 100/46 kg.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Größe
Motor-Einbaulage
Motorkabel-Eingangsrichtung
Motor
Steigung
Hub
Motoroption
Kolbenstangengewinde
Montage