Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Elastische Greiferbacke – MH-X7654

Unübertroffene Anpassungsfähigkeit

  • Vielseitigkeit – Fortschrittliche elastische Materialien ermöglichen das Greifen von undefinierten Werkstücken
  • Anpassung an jede Anwendung – Verschiedene Fingermaterialien zur Erfüllung Ihrer Anforderungen, EPDM und FDA-konformes Silikonkautschuk
  • Sorgfältige Handhabung – Die schmale und leichte Konstruktion ermöglicht das Aufnehmen von dicht gepackten Werkstücken
  • Vorsichtige Sensibilität – Elastische Finger mit großer Flexibilität, um zerbrechliche Gegenstände nicht zu beschädigen. Finger passen sich perfekt an die Größe des Werkstücks an.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Verschiedene Fingermaterialien:
    • EPDM (Ethylen-Propylen-Kautschuk): hohe Abriebfestigkeit
    • Silikongummi: FDA-konform"
  • Schlankes Design, nur 3 mm schmal
  • Effektive Greiffläche: 58 x 60 mm
    • Kann in 2 verschiedenen Richtungen montiert werden, um sich perfekt an die Anwendung anzupassen
  • Betriebstemperaturbereich:
    • EPDM: -20 bis 150 ºC
    • Silikon: -30 bis 200 ºC.

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge 1 bis 1 von 1
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Anleitungen

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

MH-AT1A090080-X7654
Material