Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Pilotgesteuertes Hochgeschwindigkeits-Magnetventil – DXT1215

Volles Tempo voraus

  • Für schnelle Bewegungen – Reaktionszeit EIN bei 2,5 ms und AUS bei 3 ms
  • Verwendbar auch in beengten Verhältnissen – Kompakte Größe 91,5 x 16 x 34 mm
  • Hervorragender Schutz vor Feuchtigkeit – Gehäuse IP67.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • 3/2-Wege-Ventil
  • Durchfluss bis 346 l/min (ANR)
  • Leistungsaufnahme von 1,5 W (mit Energiesparschaltkreis)
  • Elektrischer Anschluss: M8-Stecker.