Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Durchflusssensor – PFMV/PFGV301

Überprüfen Sie Ihre Anzugskraft

  • Erweiterte Ansaugleistung kleinerer Werkstücke – Durchflussbereich von -3 bis 3 l/min
  • Mehr Informationen auf einen Blick – 3-zeiliges-Display
  • Vermeidung von Montage- und Installationsproblemen – Strömungsrichtungsunabhängig. Kompaktes und leichtes Design. M5 Innengewinde.

  • Verwendbare Medien: Trockene Druckluft, Stickstoff
  • Ausgänge: analoge Spannung für Sensor, 2 x NPN/PNP + analoge Spannung/Strom für digitale Messwertanzeige zur Durchflussmessung
  • Wiederholgenauigkeit: ±2,0 % v. E.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren