Instrumentierung
Druckschalter
Drucksensoren
PSE
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
PSE
Druck-/Vakuumsensoren der Serie PSE bieten ein grosses Anwendungsgebiet. Sensoren für Druckluft und Edelgase mit Steckverbindungen oder Gweindeanschlüsse, Sensoren aus Edelstahtl für flüssige Medien mit Wiederholgenauigkeiten von +/- 0.2% F.S. oder Miniatursensoren mit diversen Anschlussmöglichkeiten. Zu den Sensoren bieten wir PSE Kontroller an, welche bis zu 4 unabhängige Sensor-Eingänge verfügt (4 bis 20 mA, PNP oder 1 bis 5 VAC). Spezialitäten wie Niederdifferenzdrucksensoren der Serie PSE550 oder Differenzdruckschalter der Serie PSE200-X101 runden das grosse Angebot zusätzlich auf.