Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Miniaturzylinder für Direktmontage – CUJ

Ihre kompakte Lösung

  • Passt überall hin – nur 13 mm Länge und 15 mm Höhe
  • Installation in vier verschiedenen Richtungen – Signalgebernuten und Luftanschlüsse sind auf einer Seite zugänglich
  • Hubende durch Signalgeber abfragbar.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kolben-Ø (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20
  • Hub bis 50 mm
  • Signalgeber montierbar
  • Verschiedene Möglichkeiten der Direktmontage.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren