Molkereibranche
Korrosionsbeständig
Wasserfest Zylinder (Kompaktausführung)
CQU
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
CQU
Viele Maschinenbauer stehen heute vor der großen Herausforderung, dass die Nachfrage nach immer kleineren und kompakteren Maschinen steigt. Jedoch bedeuten Veränderungen der Größe häufig auch eine geringere Leistung der für die Maschine verwendeten Bauteile. Als weltweiter Pneumatik-Marktführer hat sich SMC dieser Herausforderung gestellt und mit der neuen Serie CQU einen Kompaktzylinder in flacher Ausführung entwickelt, der sowohl dem Anspruch nach Leistung als auch dem Anspruch nach einer Platzeinsparung gerecht wird. Die Serie CQU wurde für allgemeine Anwendungen aus dem Bereich der Automatisierung konzipiert und wurde mit einem einzigartigen, patentierten elliptischen Sicherungsring entwickelt, der Zylinder-Deckel unnötig macht. Dies führt dazu, dass die Bauweise der Serie CQU extrem kompakt und leicht ist - bis zu 15% kürzer als der bestehende SMC-Flachzylinder der Serie MU und 40% schmaler als der SMC-Kompaktzylinder der Serie CQ2. Die Serie CQU ist perfekt für die Montage mit geringen Abständen geeignet, oder auch für die Montage eines Zylinders mit einem geringen Lastschwerpunkt, und kann darüber hinaus mit einer externen Führung verwendet werden. Diese Serie wurde für die Verwendung mit einem kleinen Signalgeber konzipiert, der an allen vier Seiten montiert werden kann, und bietet des Weiteren viele Montageoptionen, wie z.B. eine vertikale und horizontale Fußmontage oder eine Gabelbefestigung.