Kompakt
CQM, geführter Kompaktzylinder
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Online-Produktkatalog
CQM, geführter Kompaktzylinder
Der CQM ist ein Kompaktzylinder mit Führungsstange und Platte. Die Serie ist erhältlich in den Kolbengrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm mit den gleichen Montageabmessungen wie der CQ2. Dank Führungsstange und Platte können Werkstücke direkt montiert werden. Die Serie CQM hat im Vergleich zu Serie CQ2K die vierfache Querlastbeständigkeit und eine Verdrehtoleranz von ±0.2°.