Others
Zellstoff- und Papierindustrie
Zylinder
Standard-Druckluftzylinder
CP96
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
CP96
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar und wird durch die Serie CP96-C (ø32-ø100) ersetzt.
Mit der Erweiterung unserer ISO-Zylinderserie C(P)96 können wir unseren Kunden nun flexiblere und leistungsstärkere Zylinder bieten. Die Zylinder sind jetzt in einer Ausführung mit verdrehsicherer Kolbenstange erhältlich CP96KW/C96KW. Sie bieten eine hohe Präzision und verfügen über eine Verdrehtoleranz von ±0.5º bzw. ±0.3º mit Durchmessern von jeweils Ø32 bis Ø63 bzw. Ø80 und Ø100. Darüber hinaus haben wir eine Leichtlaufzylinder-Ausführung mit reduziertem Gleitwiderstand eingeführt C96Y, die ideal für Transportanwendungen geeignet ist, die gleichmäßige Bewegungen bei niedrigem Druck erfordern. Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Atmosphären ist die Serie C(P)96 jetzt auch in einer ATEX-konformen Variante erhältlich 55-C(P)96. Diese erfüllt die ATEX-Kategorie Zone 2 bzw. Zone 3 bei Montage eines Signalgebers. Angesichts der stetig steigenden Anzahl an standardmäßig verfügbaren Bestelloptionen und der Auswahl an Faltenbalgmaterialien gab es nie einen besseren Zeitpunkt, einen Blick auf unsere Zylinderserie C(P)96 zu werfen.