Others
Zellstoff- und Papierindustrie
Zylinder
Standard-Druckluftzylinder
CP96-C
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
CP96-C
CP96-C, ISO 15552 Zylinder, doppelwirkend, mit einseitiger oder durchgehender Kolbenstange, mit pneumatischer und elastischer Dämpfung.
Jetzt mit neuen Ausführungen: Durchgehende Kolbenstange ist jetzt Standard, verdrehgesicherte Kolbenstange mit einseitiger oder durchgehender Kolbenstange.
Optional Faltenbalg für die Standardausführung hinzugefügt.
Kombinierte Dämpfung durch Dämpfscheibe und pneumatischen Dämpfung.
Kolben-Ø (mm): 32 ~ 100.
Hübe bis 2000 mm.
Um bis zu 15% reduziertes Gewicht durch geänderte Geometrie des Zylindergehäuses und des Kolbens.
Viele Optionen und Varianten nun als Standard erhältlich.