Energiesparender Druckverstärker mit Abluftrückführung Serie VBAE Produktbeschreibung Katalog Energiesparender Druckverstärker mit Abluftrückführung CO2-Emissionen (Luftverbrauch): max. 40%ige Reduzierung(Basierend auf den Messbedingungen von SMC)Angetrieben durch Wiederverwendung der AbluftErhöhung des Luftdrucks um das 1,7-fache, Druckluft-Betrieb, daher keine Stromversorgung erforderlich und ermöglicht eine einfache InstallationBetriebsgeräusch: 65 dB (A)Verringerung um 15 dB (A) im Vergleich zum bestehenden Modell (VBA-Serie) (basierend auf den Messbedingungen von SMC)Ladezeit: max. 50% kürzerGeringere Wartungshäufigkeit durch höhere Lebensdauer(Basierend auf den Messbedingungen von SMC)Kompatibel mit vertikaler und horizontaler InstallationEinfacher Austausch mit dem bestehenden Modell (Serie VBA). Produktkatalog
Standard-Luftzylinder (quadratische Deckel) Serie MB2 Produktbeschreibung Katalog Standard-Luftzylinder (quadratische Deckel) 3-fach höhere Haltbarkeit durch verbessertes Design der pneumatischen + elastischen EndlagendämpfungZulässige kinetische Energie: max. 1,5 mal höherGleiche kinetische Energieaufnahme wie Standard MB-Serie in der nächsten BaugrößeCO2-Emissionen (Luftverbrauch) können um bis zu 39% reduziert werdenDie CO2-Emissionen (Luftverbrauch) können durch die Wahl der nächst kleineren Baugröße reduziert werden (Luftverbrauch für einen Zyklus)Gesamtlänge, Einbaumaße und Montagehalterungen sind mit der bestehenden MB-Serie kompatibel. Produktkatalog
Elektrische Vakuumgreifer-Einheit für kollaborative Roboter Serie ZXPE5 Produktbeschreibung Katalog Elektrische Vakuumgreifer-Einheit für kollaborative Roboter Kann mit den kollaborativen Robotern von 4 Unternehmen verwendet werdenUNIVERSAL ROBOTSOMRON/TECHMAN ROBOT [Neu]FANUC CORPORATION [Neu]ASKAWA Electric Corporation [Neu]Vakuumgreifer-Einheit, die keine Druckluftzufuhr benötigtBetrieb durch einfaches Anschließen eines elektrischen Steckers möglichKann dank der eingebauten Vakuumpumpe ohne Luftquelle verwendet werdenReduzierter Montageaufwand - Vakuumpumpe, Belüftungsventil, Druckschalter und Vakuumsauger sind integriertStromverbrauch: um max. 64 % reduziertAutomatik-/Manuellmodus möglichGeringes Gewicht: 556 gEine Vielzahl von Sauggreifer-Varianten ist verfügbar, um ein breites Spektrum von Werkstückformen zu unterstützenGemäß ISO9409-1-50-4-M6. Produktkatalog
Zylinder mit 4-facher Lebensdauer Serie C55-XB24 Produktbeschreibung Katalog Zylinder mit 4-facher Lebensdauer Die neue Technologie ermöglicht eine mindestens 4-mal längere LebensdauerVerlängerung der WartungsintervalleVerwendet die gleichen Spezifikationen und Abmessungen wie das bestehende Modell, die ISO-Zylinderserie C55ISO 21287 Kompaktzylinder. Produktkatalog
Kompaktes 5-Wege-Magnetventil A Variante mit Anschluss oben Serie JSY3000 Produktbeschreibung Katalog Kompaktes 5-Wege-Magnetventil A Variante mit Anschluss oben Die JSY3000-Serie wurde um eine Variante mit Anschluss oben erweitertAusgangsdruckerkennung vom Anschluss 4 (A) und 2 (B) ist möglichHinweis: Die Montagesockel haben seitliche Anschlüsse. Produktkatalog
64-Stationen Mehrfachanschlussplatte, 5-Wege Magnetventilen und Steckverbindung Serie JSY3000-L Produktbeschreibung Katalog 64-Stationen Mehrfachanschlussplatte, 5-Wege Magnetventilen und Steckverbindung Ventilstationen/Anzahl der Ausgänge: 4 bis 64 Stationen∗ /128 Punkte∗ Die Stationen sind nur um ein Vielfaches von 4 erhältlichPlatzersparnis, reduzierte Anzahl von SI-Einheiten, reduzierter Verdrahtungsaufwand. Produktkatalog
64-Stationen Mehrfachanschlussplatte, 5-Wege Magnetventilen und Steckverbindern mit integrierten elektropneumatischen Druckreglern Serie JSY3000-P Produktbeschreibung Katalog 64-Stationen Mehrfachanschlussplatte, 5-Wege Magnetventilen und Steckverbindern mit integrierten elektropneumatischen Druckreglern Magnetventile und elektropneumatische Regler kombiniert auf MehrfachanschlussplatteVentilstationen/Anzahl der Ausgänge: für 4 bis 64 Stationen∗ /128 Punkte∗ Die Stationen sind nur um ein Vielfaches von 4 erhältlichElektropneumatische Druckregler: 1 bis 4 E/A-Einheit-Stationen: Max. 8 StationenDie Integration der Geräte ermöglicht eine zentrale Verwaltung der Steuerung sowie eine Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes, reduzierte Anzahl von SI-Einheiten und Kompaktheit. Produktkatalog
Ionisator / Slim Bar Typ mit separatem Controller Serie IZT44/45 Produktbeschreibung Katalog Ionisator / Slim Bar Typ mit separatem Controller Kraftvoller Abbau von statischer Elektrizität bei hochgeladenen WerkstückenPuls-AC-Typ, hochdichte Emitter-Anordnung (6-fache Anzahl von Emittern∗)∗ Im Vergleich zum bestehenden ModellMontage bei geringem Raum (Höhe 23 mm x Breite 20 mm)Kann durch Lücken zwischen den Geräten installiert werdenVerbesserte Installation, Austausch und Wartung auch bei engen RäumenKraftvoller Abbau von statischer Elektrizität auch ohne Luftzufuhr möglichHochgeschwindigkeits-Entladung: Entladungszeit um ca. 60% reduziertGleichzeitiger Abbau statischer Elektrizität in 2 Richtungen durch Abzweigkabel2 Ionisationsstäbe können an ein Hochspannungsnetzteil angeschlossen werdenBis zu 4 Hochspannungsnetzteile können an ein Steuergerät angeschlossen werden (IZT45)Flexibles Layout mit verschiedenen Modulanschlussmethoden möglich (IZT45)Maximaler Installationsabstand zwischen Controller und Ionisierer-Stab: 15 m. Produktkatalog
Vakuum-Greifersystem (Schaumstoff-Typ) Serie ZGS Produktbeschreibung Katalog Vakuum-Greifersystem (Schaumstoff-Typ) Eignet sich für die Palettierung von Wellpappe uswBeinhaltet alle Funktionen und Elemente für die VakuumerzeugungEjektor-Einheit(Ejektor, Zufuhrventil/Ablassventil, Schalldämpfer, Druckschalter)Nach Anschluss von einem Elektrokabel und einer Luftleitung sofort einsatzbereitgeringes Gewicht: 3,9 kg∗ Reduzierung der Roboterbelastung∗ Für ZGSNPK-400240BS4-RM1C8CO2-Emissionen (Luftverbrauch) (SMC-Vergleich)erreicht durch neues Ejektor-Design227 L/min (ANR) ← 270 L/min (ANR)Im Vergleich zu ZL6H (Versorgungsdruck: 0,6 MPa). Produktkatalog
Elektrischer Stopper-Zylinder Serie LEB# Produktbeschreibung Katalog Elektrischer Stopper-Zylinder Entwickelt aufgrund der Kundennachfrage nach voll elektrisierten FörderlinienJe nach Anwendung sind 2 Steuerungsarten verfügbarmit Controllerohne ControllerAustauschbarkeit der Stopperzylinder bei gleicher StopperleistungEinfacher Austausch der Stopper-Stoßdämpfer durch Lösen einer Stellschraube. Produktkatalog