[Kompatibel mit Mehrfach-Controller] Elektrische Aktuatoren in Schlitten- und Kolbenstangenausführung Serie LE2FS_H/LE2Y_H Produktbeschreibung Katalog [Kompatibel mit Mehrfach-Controller] Elektrische Aktuatoren in Schlitten- und Kolbenstangenausführung Kompatibel mit Mehrfach-Controller (JXD1-M)es können bis zu 16 Achsen verbunden werdenJährliche CO2-Emissionen um bis zu 38% reduziert durch Optimierung der Motorsteuerung (SMC Vergleich)8,7 kg-CO2e/Jahr (14,1)*Die Zahlenwerte variieren je nach BetriebsbedingungenBatterieloser Absolut-Encoderein Neustart von der letzten Stopp-Position ist ohne Referenzierung möglich. Produktkatalog
Multi Hand Adapter Serie RMMA Produktbeschreibung Katalog Multi Hand Adapter Ermöglicht einem einzelnen Roboterarm die Handhabung mehrer WerkstückeErmöglicht den gleichzeitigen Transfer mehrerer WerkstückeBis zu 3 Greifereinheiten können gleichzeitig montiert werdenReduziert Stillstandszeiten bei WerkzeugwechselEntspricht der Roboter End of Arm Norm ISO9409-1-50-4-M6 (Befestigungsteilkreis Roboterflansch)Flexibilität mit 3 verschiedenen Montagewinkeln für die Greiferkonfiguration. Produktkatalog
Modularer Wasserabscheider Serie AFG-D Produktbeschreibung Katalog Modularer Wasserabscheider Das Design, ohne Filterelement, bietet einen großen Durchfluss und ist wartungsfreiDie Wassertropfen (Kondensat) werden durch die Zentrifugalkraft entfernt (Wassertropfenabscheiderate: 99%)Die Wassertropfen (Kondensat) in der Luft werden durch die Zentrifugalkraft (Schleudereffekt) entfernenEinheitliches Gehäusedesign (D). Produktkatalog
Zylinder mit längerer Lebensdauer Serie PSE Produktbeschreibung Katalog Zylinder mit längerer Lebensdauer Die Werte für den Schaltausgang können spezifiziert werdenIO-Link kompatibel. Produktkatalog
Zylinder mit längerer Lebensdauer Serie C85/C75-XB24 Produktbeschreibung Katalog Zylinder mit längerer Lebensdauer Die neue Technologie ermöglicht eine mindestens 4-mal längere LebensdauerVerlängerung der WartungsintervalleUnveränderte Spezifikationen und Abmessungen zu den bestehenden Modellen C85 ISO-Zylinder-Serie und C75 Zylinder-Serie. Produktkatalog
Elektrischer Antrieb - Einfachste Bedienung der integrierten Steuerung Serie EQFS_H/EQY_H Produktbeschreibung Katalog Elektrischer Antrieb - Einfachste Bedienung der integrierten Steuerung Die Baugröße 16 wurde hinzugefügt [Neu]Einfache Bedienung, wie bei Druckluftgeräten!Betrieb mit zwei Positionen - keine Programmierung erforderlichBetrieb mit drei Positionen - keine Programmierung erforderlichDie Zykluszeit kann in allen Betriebsarten eingestellt werdenKleine Baugröße durch integrierte Steuerung, Verringerung der Verkabelung, Verringerter Arbeitsaufwand- Ohne Programmierung- Reduzierte EinstellzeitJährliche CO2-Emissionen um bis zu 60 % reduziert durch Optimierung der Motorsteuerung 14,1 → 5,8 [kg-CO2e/Jahr]*Die Zahlenwerte variieren in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen. Produktkatalog
Doppelwandiger Fluorpolymer-Polyurethan-Schlauch Serie TUE Produktbeschreibung Katalog Doppelwandiger Fluorpolymer-Polyurethan-Schlauch Doppelwandiger Schlauch mit ausgezeichneter Umweltbeständigkeit und FlexibilitätÄußere Schicht: Fluoropolymer, Innere Schicht: PolyurethanSchlauch-Innendurchmesser: Querschnittsverhältnis um 44% erhöht (im Vergleich zu TU0805)Große FarbenvielfaltErhältlich in Schwarz, Weiß, Blau und Transparent. Produktkatalog
Elektropneumatischer Hochdruckregler max. Eingangsdruck: 5.0 MPa Serie ITVX2030-X10 Produktbeschreibung Katalog Elektropneumatischer Hochdruckregler max. Eingangsdruck: 5.0 MPa Verbesserte Genauigkeit bei 1 MPa oder darunter (Niederdruck/Hochpräzisions)Reproduzierbarkeit: ±0,5% F.S. oder darunterDruckgenauigkeit: 0,5% F.S. oder daruntermax. Eingangsdruck: 5,0 MPaEinstelldruckbereich: 0,01 bis 3,0 MPamax. Durchfluss: 3000 L/min (ANR)Medium: Druckluft, N2, O2, ArTeile mit Medienkontakt: Fluor-Schmierfett. Produktkatalog
Vakuumeinheit. Vakuum-Erzeuger-System / System für Vakuumpumpen Serie ZK2A Produktbeschreibung Katalog Vakuumeinheit. Vakuum-Erzeuger-System / System für Vakuumpumpen Versorgungsventil: N.O.-Spezifikation wurde hinzugefügt [Neu]Das Vakuum wird auch bei Unterbrechung der Stromversorgung aufrecht erhaltenVerhindert das plötzliche Herabfallen von Werkstücken∗∗ Wenn der Betriebsdruck unverändert bleibtIO-Link-kompatibler Druckschalter wurde hinzugefügt [Neu]Betriebs- bzw. Gerätestatus/Fernüberwachung und -steuerung mit einer einzigen KommunikationsleitungKompatibel mit Ejektorsystemen und VakuumpumpensystemenEnergiesparender EjektorDruckluftversorgung wird bei Erreichen des gewünschten Vakuums unterbrochenDruckluftverbrauch: um 93 % reduziert (unter Messbedingungen von SMC)Energieeffizienterer Ejektor: Saugvolumenstrom um 50 % erhöht(im Vergleich zu anderen 1-stufigen Vakuumejektoren von SMC)Geringe Geräuschentwicklung und verbesserter Saugvolumenstrom durch Verwendung eines Hochleistungs-Schalldämpfers. Produktkatalog