Elastische Greiferfinger Serie MH-X7654 Produktbeschreibung Katalog Elastische Greiferfinger Die Greiferfinger aus hochelastischen Gummiplatten ermöglichen das Greifen von unförmigen WerkstückenDie Greiferfinger benötigen keine FormanpassungErmöglicht das Greifen von dicht aneinander gereihten WerkstückenDie Halterungen für die hochelastischen Gummiplatten werden kundenseitig und applikationsabhängig gefertigtWerkstoff- Silikonkautschuk (blau)Dieses Material entspricht den FDA-Spezifikationen(U.S. Food and Drug Administration) und dem Japan Food Sanitation Act Vorschriften- EPDM (Schwarz). Produktkatalog
Kompaktzylinder/Hochleistungs-Typ Serie CQE Produktbeschreibung Katalog Kompaktzylinder/Hochleistungs-Typ Theoretische Kraft: 1,5-fache höherIm Vergleich mit gleichen Baugrößen der CQ2-SerieDie theoretisch höhere Kraft wird durch die polygonale Kolbenform erreichtDruckluftenergieersparnisDer Versorgungsdruck kann um 0,17 MPa verringert werdenDie gleiche theoretische Zylinderkraft, im Vergleich zur Standard CQ2 Serie, wird mit verringertem Versorgungsdruck erreicht. Produktkatalog
Mehrfach-Controller Serie JXD1-M Produktbeschreibung Katalog Mehrfach-Controller Bis zu 16 Achsen können verbunden werdenbei Einsatz von max. 8 ControllernLüfterloses Design (kein Kühlventilator)Systeme ohne Kühlventilator sind wartungsfrei (kein Ventilatoraustausch erforderlich)Betriebstemperaturbereich: 0 bis 55°CKommunikationsprotokolleCC-LinkEtherNet/IP™Kabel usw. können von der Vorderseite angebracht werden. Produktkatalog
[Kompatibel mit Mehrfach-Controller] Elektrische Aktuatoren in Schlitten- und Kolbenstangenausführung Serie LE2FS_H/LE2Y_H Produktbeschreibung Katalog [Kompatibel mit Mehrfach-Controller] Elektrische Aktuatoren in Schlitten- und Kolbenstangenausführung Kompatibel mit Mehrfach-Controller (JXD1-M)es können bis zu 16 Achsen verbunden werdenJährliche CO2-Emissionen um bis zu 38% reduziert durch Optimierung der Motorsteuerung (SMC Vergleich)8,7 kg-CO2e/Jahr (14,1)*Die Zahlenwerte variieren je nach BetriebsbedingungenBatterieloser Absolut-Encoderein Neustart von der letzten Stopp-Position ist ohne Referenzierung möglich. Produktkatalog
Multi Hand Adapter Serie RMMA Produktbeschreibung Katalog Multi Hand Adapter Ermöglicht einem einzelnen Roboterarm die Handhabung mehrer WerkstückeErmöglicht den gleichzeitigen Transfer mehrerer WerkstückeBis zu 3 Greifereinheiten können gleichzeitig montiert werdenReduziert Stillstandszeiten bei WerkzeugwechselEntspricht der Roboter End of Arm Norm ISO9409-1-50-4-M6 (Befestigungsteilkreis Roboterflansch)Flexibilität mit 3 verschiedenen Montagewinkeln für die Greiferkonfiguration. Produktkatalog
Modularer Wasserabscheider Serie AFG-D Produktbeschreibung Katalog Modularer Wasserabscheider Das Design, ohne Filterelement, bietet einen großen Durchfluss und ist wartungsfreiDie Wassertropfen (Kondensat) werden durch die Zentrifugalkraft entfernt (Wassertropfenabscheiderate: 99%)Die Wassertropfen (Kondensat) in der Luft werden durch die Zentrifugalkraft (Schleudereffekt) entfernenEinheitliches Gehäusedesign (D). Produktkatalog
Zylinder mit längerer Lebensdauer Serie C85/C75-XB24 Produktbeschreibung Katalog Zylinder mit längerer Lebensdauer Die neue Technologie ermöglicht eine mindestens 4-mal längere LebensdauerVerlängerung der WartungsintervalleUnveränderte Spezifikationen und Abmessungen zu den bestehenden Modellen C85 ISO-Zylinder-Serie und C75 Zylinder-Serie. Produktkatalog
Elektrischer Antrieb - Einfachste Bedienung der integrierten Steuerung Serie EQFS_H/EQY_H Produktbeschreibung Katalog Elektrischer Antrieb - Einfachste Bedienung der integrierten Steuerung Die Baugröße 16 wurde hinzugefügt [Neu]Einfache Bedienung, wie bei Druckluftgeräten!Betrieb mit zwei Positionen - keine Programmierung erforderlichBetrieb mit drei Positionen - keine Programmierung erforderlichDie Zykluszeit kann in allen Betriebsarten eingestellt werdenKleine Baugröße durch integrierte Steuerung, Verringerung der Verkabelung, Verringerter Arbeitsaufwand- Ohne Programmierung- Reduzierte EinstellzeitJährliche CO2-Emissionen um bis zu 60 % reduziert durch Optimierung der Motorsteuerung 14,1 → 5,8 [kg-CO2e/Jahr]*Die Zahlenwerte variieren in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen. Produktkatalog
Doppelwandiger Fluorpolymer-Polyurethan-Schlauch Serie TUE Produktbeschreibung Katalog Doppelwandiger Fluorpolymer-Polyurethan-Schlauch Doppelwandiger Schlauch mit ausgezeichneter Umweltbeständigkeit und FlexibilitätÄußere Schicht: Fluoropolymer, Innere Schicht: PolyurethanSchlauch-Innendurchmesser: Querschnittsverhältnis um 44% erhöht (im Vergleich zu TU0805)Große FarbenvielfaltErhältlich in Schwarz, Weiß, Blau und Transparent. Produktkatalog
Elektropneumatischer Hochdruckregler max. Eingangsdruck: 5.0 MPa Serie ITVX2030-X10 Produktbeschreibung Katalog Elektropneumatischer Hochdruckregler max. Eingangsdruck: 5.0 MPa Verbesserte Genauigkeit bei 1 MPa oder darunter (Niederdruck/Hochpräzisions)Reproduzierbarkeit: ±0,5% F.S. oder darunterDruckgenauigkeit: 0,5% F.S. oder daruntermax. Eingangsdruck: 5,0 MPaEinstelldruckbereich: 0,01 bis 3,0 MPamax. Durchfluss: 3000 L/min (ANR)Medium: Druckluft, N2, O2, ArTeile mit Medienkontakt: Fluor-Schmierfett. Produktkatalog