Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Rundzylinder - CM2-Z1

Das Multitalent

  • Passen Sie die Serie CM2 Ihren Anforderungen an – Große Variantenauswahl
  • Kurze Gesamtlänge – bei der Wahl eines Kolbenstangeninnengewindes
  • Verbesserte Montage – Verschiedene Montageoptionen.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kolbendurchmesser (mm): 20, 25, 32, 40
  • Hübe bis 1000 mm
  • Doppeltwirkend; einseitige Kolbenstange
  • Elastische Endlagendämpfung oder pneumatische Endlagendämpfung
  • Signalgebermontage möglich.

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Baugröße
Anschlussgewinde
Hub
  []
Dämpfung
Kolbenstangengewinde
Gegenlager
Befestigung Kolbenstangenende
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Spezielle Druckluftanschluss-Position
Edelstahl-Kolbenstange, Kolbenstangenmutter
Schmierfett