Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

25A-MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Die Länge wurde im Vergleich zur Serie MK2 verringert und ist mit der Länge der Serie MK vergleichbar
  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Der kompakte Signalgeber D-M9 kann auf vier Flächen montiert werden
  • Ein magnetfeldresistenter Signalgeber kann verwendet werden
  • Zwei Möglichkeiten der Zylindermontage sind an einem Gehäuse verfügbar.

Produkt konfigurieren

 
Montage
Kolben-Ø
Anschlussgewinde
Klemmhub
Schwenkrichtung
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl