CK-Z
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Online-Produktkatalog
CK-Z
SMC hat mit der Einführung der neuen Serie CK1-Z seine Marktposition im Bereich Klemmzylinder gefestigt. Die überarbeitete Serie überzeugt durch eine einfache Geschwindigkeitseinstellung und eine um bis zu 7 mm reduzierte Gesamtlänge des Zylinderrohrs – ein Ergebnis der Investition in Forschung und Entwicklung zur Verbesserung von Produktleistung und -funktion. An beiden Enden sind Drosselrückschlagventile integriert, die sowohl Arbeitsaufwand als auch Platzbedarf reduzieren. Neben der kürzeren Länge besitzen die Modelle eine einfache einstellbare, flexible pneumatische Dämpfung. Die magnetfeldresistenten Signalgeber können von 3 Seiten mit Hilfe einer Montageschiene befestigt werden. Dank der Anschlüsse an drei Seiten ist auch bezüglich der Leitungen Flexibilität gewährleistet. Die Serie CK1-Z wurde speziell für Klemmanwendungen in Umgebungen mit normalen oder hohen Magnetfeldern und der Automobilindustrie konzipiert.