Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

CJP2

CJP2
Bei der CJP2-Serie besteht das Gehäuse bei allen vier Ausführungen - 4, 6, 10 oder 16 Millimeter Kolbendurchmesser - aus stranggepresstem Aluminium mit Gewindeanschluss. Damit wurde das Gewicht der Miniaturzylinder auf ein Drittel des Vorgängermodells reduziert und die Gesamtlänge auf ein sehr kompaktes Maß verringert. Die neue Serie CJP2 ist je nach Kolbendurchmesser mit längeren Huboptionen bis zu 40 Millimeter lieferbar und verwendet jetzt nur noch eine Kolbendichtung. Ohne zusätzliche Befestigungselemente lassen sich die Signalgeber D-M9/D-A9 direkt in zwei dafür vorgesehene Nuten anbringen.Die elastischen Dämpfungen am Hubende der Zylinder ermöglichen einen leisen Betrieb und eine längere Haltbarkeit von bis zu 5 Millionen Zyklen. Lieferbar sind zudem kälte- oder hitzebeständige Versionen, die einen Einsatz der Miniaturzylinder im Temperaturbereich von -40 bis +150 Grad Celsius ermöglichen. Die neue CJP2-Serie kann sowohl direkt als auch mit Flansch, Fuß, Gegen- oder Schwenklager montiert werden. Die CJP2-Modelle haben die gleichen Montageabmessungen am Kolbenstangenende wie die bisherige CJP-Serie und können diese somit vollständig ersetzen.

Kategorien

Keine Ergebnisse für gewählte Filterkriterien gefunden