Industry Solutions
Lebensmittelindustrie
Allgemein
Antriebe
CG1-Z
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
CG1-Z
Wir freuen uns, Ihnen den überarbeiteten runden Druckluftzylinder der Serie CG1-Z mit klarerem Profil vorstellen zu können. Diese neue Serie, mit 20 bis 100 mm Kolbendurchmesser, lockt mit verbesserter Signalgeber-Montage und vielen neuen Eigenschaften, die für niedrigere Montage- und Wartungskosten sorgen und gleichzeitig mehr Flexibilität bieten. Nun können Feineinstellungen der Signalgeber nach Lockern nur einer Schraube durchgeführt werden. Außerdem wurde mit den durchsichtigen Befestigungselementen die Sichtbarkeit verbessert. Es können sowohl Kolbenstangen mit Innen- als auch mit Außengewinde gewählt werden. Mit Innengewinde wird der Zylinder bis zu 52 mm kürzer ist als die Ausführung mit Außengewinde. Der CG1-Z besticht durch vielseitige Befestigungselemente, den einfachen Aufbau und glatte Kontur. Er ist geeignet für zahlreiche Anwendungen wie Klemm- oder Pick- & Place- und Positionier-Anwendungen, in vielen Industriezweigen.
Dokumente
Produktkatalog
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
EOAT für Kollaborative Roboter