Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

CG1-Z1, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange

  • Standardausführung: doppeltwirkend; einseitige Kolbenstange
  • Kolben-Ø (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hübe bis 1000 mm
  • Verbesserte Flexibilität der Verschlauchung
  • Befestigungen: Grundausführung, Fuß, Flanschbefestigung vorne oder hinten, Schwenklager vorne oder hinten, Gabelkopf
  • Signalgeber möglich mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen.

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Baugröße
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
  []
Kolbenstangenende
Gegenlager
Befestigung Kolbenstangenende
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl