Zylinder
CA2-Z
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
CA2-Z
Wir präsentieren Ihnen unseren neuesten Druckluftzylinder mit Zugstange der Serie CA2-Z, mit dem wir unseren Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen möchten. Zylinderkopf und Zylinderdeckel wurden neu konzipiert und die neue Serie CA2-Z ist nun bis zu 15% leichter als die Vorgängermodelle. Die Leistung wurde des Weiteren dank der Einführung eines Einstellbereichs mit drei Umdrehungen der Dämpfungseinstelldrossel sowie einer einfacheren Feineinstellung der Dämpfung verbessert, die für einen gleichmäßigeren Betrieb am Hubende und für geringere Arbeitskosten beim Einstellen der Zylindergeschwindigkeit sorgt. Die neue Serie ist mit einer Vielzahl verschiedener Befestigungselemente sowie mit kompaktem oder magnetfeldresistentem Signalgeber erhältlich, die auf 4 Zugstangen montiert werden können. Neben der großen Zahl an Standardprodukten sind auch viele Bestelloptionen verfügbar. Somit eignet sich die Serie CA2-Z perfekt für die verschiedensten Branchen.