Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

ISO-Zylinder (ISO 15552) C96

ISO bedeutet Service mit SMC

  • Erhalten Sie die qualifizierte Unterstützung, die Sie benötigen – Persönliche und schnelle Beratung durch unsere Experten
  • Setzen Sie Ihre Anlage so schnell wie möglich wieder in Betrieb – Produziert und gelagert in Europa
  • Passen Sie den Zylinder an Ihre Anwendung an – Bis zu 30 Kolbenstangenmodifikationen verfügbar

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Entspricht ISO 15552
  • Jetzt mit neuen Ausführungen: Durchgehende Kolbenstange ist jetzt Standard, verdrehgesicherte Kolbenstange mit einseitiger oder durchgehender Kolbenstange
  • Optional Faltenbalg für die Standardausführung hinzugefügt
  • Kombinierte Dämpfung durch Dämpfscheibe und pneumatischer Dämpfung
  • Kolben-Ø (mm): 32 ~ 125
  • Hübe bis 2000 mm

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Hub A (Für weitere Hübe kontaktieren Sie bitte SMC)
Hub B (Maximaler Wert für A+B: 1000 mm)
  []
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl