4-bar-factory
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
4-bar-factory
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
Others
Druckindustrie
Pneumatische Antriebe
Standard-Druckluftzylinder
C96-C
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
C96-C
C96-C, ISO 15552 Zylinder, doppelwirkend, mit einseitiger oder durchgehender Kolbenstange, mit pneumatischer und elastischer Dämpfung.
Jetzt mit neuen Ausführungen: Durchgehende Kolbenstange ist jetzt Standard, verdrehgesicherte Kolbenstange mit einseitiger oder durchgehender Kolbenstange, Leichtlaufzylinder für Standardkolbenstange.
Optional Faltenbalg für die Standardausführung hinzugefügt.
Kombinierte Dämpfung durch Dämpfscheibe und pneumatischen Dämpfung.
Kolben-Ø (mm): 32 ~ 100.
Hübe bis 1900 mm.
Um bis zu 17% reduziertes Gewicht durch geänderte Geometrie des Zylindergehäuses und des Kolbens.
Viele Optionen und Varianten nun als Standard erhältlich.
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
Vakuumsauger
Vakuumerzeuger
Vakuumfilter
Vakuumschalter
Vakuumregler
Vakuumsicherungsventil
Zubehör Vakuumtechnik