Signalgeber
-- Bitte auswählen --
Ohne Signalgeber
M9B--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9BV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, Vertikal, 0.5 M
M9BW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9BWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, vertikal
M9N--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9NV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, Vertikal, 0.5 M
M9NW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9NWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, vertikal
M9P--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m
M9PV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, Vertikal
F9PW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, horizontal
M9PWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, vertikal, 0,5 m
Y7G--Elektronische Schalter, eingegossene Kabel, 3-adrig NPN
Y7H--Elektronische Schalter, eingegossene Kabel, 3-adrig PNP
Z73--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, 2-Draht, LED, 0,5 m
Z76--Reedschalter, DC-Spannung, 3-Draht, LED, 0,5 m
Z80--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, 2-Draht 0,5 m
Y7BA--Elektronischer Signalgeber, wasserbest., 2-Draht, horizontal
A53--Reedschalter, DC-Spannung >5
A54--Reedschalter, DC-Spannung >5
A56--Reedschalter, DC-Spannung
A64--Reedschalter, DC-Spannung >5
A67--Reedschalter, DC-Spannung >5
A59W--Reedschalter, DC-Spannung >5
F5BAL--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 2-Draht, 3 m
F5NTL--Elektronischer Signalgeber, mit Zeitschalter, 4-Draht NPN, 3 m
F59F--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 4-Draht NPN, 0,5 m
F5LF--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 4-Draht NPN
-- Bitte auswählen --
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
-- Bitte auswählen --
0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
M (1m)
L (3 m)
Z (5 m)
SAPC (0,5 m Kabellänge, M8-3-Pin-Stecker)
SBPC (0,5 m Kabellänge, M8-4-Pin-Stecker)
SDPC (0,5 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
MAPC (1,0 m Kabellänge, M8-3-Pin Stecker)
MBPC (1,0 m Kabellänge, M8-4-Pin Stecker)
MDPC (1,0 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
-- Bitte auswählen --