Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

ISO-Zylinder (ISO 6432) C85

ISO bedeutet Service mit SMC

  • Erhalten Sie die qualifizierte Unterstützung, die Sie benötigen – Persönliche und schnelle Beratung durch unsere Experten
  • Setzen Sie Ihre Anlage so schnell wie möglich wieder in Betrieb – Produziert und gelagert in Europa
  • Passen Sie den Zylinder an Ihre Anwendung an – Bis zu 30 Kolbenstangenmodifikationen verfügbar.

Y mucho más

  • Entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P
  • Kolben-Ø (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Standardhub bis 300 mm
  • Signalgeber montierbar.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren