Industry Solutions
Lebensmittelindustrie
Brauindustrie
Korrosionsbeständig
Zylinder
C85
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
C85
Serie C85 entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P. Die Serie C85 ist in Kolbengrößen von 8 mm bis 25 mm mit Standardhublängen von 10 mm bis 300 mm erhältlich. Ein spezieller Abstreifer verhindert das Eindringen von Staub und dank der effizienten Dichtung kann die Serie C85 in extrem staubhaltigen Umgebungen eingesetzt werden. Durch den abriebfesten Abstreifer und austauschbaren Dichtring hat die Serie C85 eine außerordentlich hohe Lebensdauer.
Dokumente
Produktkatalog
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
Greifer für Kollaborative Roboter