Others
Druckindustrie
Pneumatische Antriebe
Standard-Druckluftzylinder
C55, Kompaktzylinder nach ISO 21287
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
C55, Kompaktzylinder nach ISO 21287
Europäische Maschinenhersteller, die hoch leistungsfähige Kompaktzylinder gemäß ISO 21287 suchen, können dank der neuesten Entwicklung des weltweiten Marktführers SMC Pneumatics aufatmen: Die neue Generation – doppeltwirkende Penumatikzylinder der Serie C55.Konzipiert für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automatisierungstechnik, bietet die Serie C55 hervorragende Belastungsleistungen dank der einzigartigen elastischen Dämpfscheiben, Kolbenführungsband und Kolbenführung in den Modellen der gesamten Reihe. Europäische Maschinenhersteller, die nach Kompaktzylindern gemäß ISO mit Hublängen von bis zu 150 mm und den Vor-teilen standardisierter Montageabmessungen suchen, haben hiermit die perfek-te Lösung gefunden.Diese Zylinder, erhältlich mit den Standard-Kolbendurchmesser von 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100mm und kolbengeschwindigkeiten von 50 – 500 mm/sec, sind für einen Betriebsdruck von 0,05 – 1,0 MPa und Umgebungs- und Mediumtemperaturen von -10ºC bis +70ºC ausgelegt.Mit standardisierten Montageoptionen gemäß ISO 21287 ist dieser neue Zylinder die wirkungsvolle Ergänzung der SMC für die umfassenden Liste an Zylindern, die die ISO/VDMA erfüllen.