Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

C(L)KQG*50, Zentrier- und Klemmzylinder, Eingebauter Standard-Magnetring

  • Zentrier- und Klemmzylinder
  • Kolben-Ø: 32, 50 mm
  • Gleichzeitiger Positionier- und Klemmvorgang
  • Optionaler Verriegelungsmechanismus verfügbar
  • Ermöglicht die Montage mit magnetfeldbeständigen Signalgebern
  • 2 Signalgebern an jeder Seite möglich
  • Große Auswahl an Zentrierstiften
  • Präzise Einstellung der Höhe der Klemmposition durch Auswahl der Ausführung mit Abstandsscheibe (0,5 - 3 mm).

Produkt konfigurieren

 
Mit klemmseitiger Verriegelung
Body Shape
Mounting Surface
Bore Size
Port Thread
Guide Pin Diameter
Guide Pin Shape
Clamp Arm Position
Clamping Height
Shim
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number