Signalgeber
-- Bitte auswählen --
Ohne Signalgeber
M9B--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9BA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 2-Draht, horizontal
F9BW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, horizontal
M9N--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9NA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht NPN, Anschlusskabel, horizontal
M9NW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9P--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m
M9PA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht PNP, Anschlusskabel, horizontal
F9PW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, horizontal
A90--Reedschalter, AC-Spannung, horizontal, 0,5 m
A93--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, horizontal, 0,5 m
A96--Reedschalter, DC-Spannung, LED, horizontal, 0,5 m
A33--Reedschalter, DC-Spannung >5<24, LED, 2-Draht, ohne
A34--Reedschalter, DC-Spannung >5<24, AC-Spannung <200, LED, 2-Draht, ohne
A44--Reedschalter, DC-Spannung >5<24, AC-Spannung <200, LED, 2-Draht, ohne
G39--Elektrischer Signalgeber, DC-Spannung >5<24, 3-Draht NPN, ohne
K39--Elektrischer Signalgeber, DC-Spannung >5<24, 2-Draht, ohne
J51--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 2-Draht, 0,5 m
F59F--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 4-DrahtNPN, eingegossenes Kabel, axial
A54--Reedschalter, DC-Spannung >5
A64--Reedschalter, DC-Spannung >5
A59W--Reedschalter, DC-Spannung >5
-- Bitte auswählen --
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
-- Bitte auswählen --
0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
M (1m)
L (3 m)
Z (5 m)
SAPC (0,5 m Kabellänge, M8-3-Pin-Stecker)
SBPC (0,5 m Kabellänge, M8-4-Pin-Stecker)
SDPC (0,5 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
MAPC (1,0 m Kabellänge, M8-3-Pin Stecker)
MBPC (1,0 m Kabellänge, M8-4-Pin Stecker)
MDPC (1,0 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
-- Bitte auswählen --