Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

C(D)Q2, Kompaktzylinder, einfachwirkend, einseitige Kolbenstange

  • Kompaktzylinder: Standard einfachwirkend, Standard-Kolbenstange.
  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Standardhub (mm): 5, 10, 20
  • Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
  • Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.