Signalgeber
-- Bitte auswählen --
Ohne Signalgeber
M9B--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, horizontal
M9BA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 2-Draht, horizontal
M9BAV--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 2-Draht, Anschlusskabel, vertikal
M9BW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9BWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, vertikal
M9BV--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 2-Draht, vertikal, 0,5 m
M9N--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9NA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht NPN, Anschlusskabel, horizontal
M9NAV--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht NPN, Anschlusskabel, vertikal
M9NW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9NWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, vertikal
M9NV--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 3-Draht NPN, vertikal, 0,5 m
M9P--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, horizontal
M9PA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht PNP, Anschlusskabel, horizontal
M9PAV--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht PNP, Anschlusskabel, vertikal
M9PW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m
M9PWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, vertikal, 0,5 m
M9PV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, vertikal
A90--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, horizontal
A90V--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, vertikal, 0,5 m
A93--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, horizontal
A93V--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, vertikal, 0,5 m
A96--Reedschalter, DC-Spannung, LED, horizontal, 0,5 m
A96V--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, vertikal, 0,5 m
Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
-- Bitte auswählen --
0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
N (Ohne Anschlusskabel)
M (1 m)
L (3 m)
Z (5 m)
SC (0,5 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker, 3 & 4 OUT)
SE (0,3 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker, 1 & 4 OUT)
SAPC (0,5 m Kabellänge, M8-3-Pin-Stecker)
SBPC (0,5 m Kabellänge, M8-4-Pin-Stecker)
SDPC (0,5 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
MAPC (1,0 m Kabellänge, M8-3-Pin Stecker)
MBPC (1,0 m Kabellänge, M8-4-Pin Stecker)
MDPC (1,0 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"