Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Softstartventil - AV-A

Sanft und sparsam loslegen

  • Vermeidet Unfälle, durch zu schnelle und unerwartete Bewegungen
  • Modulare Integration in unser One-Box-Design
  • Nur noch Milliwatt – Leistungsaufnahme auf 0,35 W reduziert
  • Spart Energie – Kein Luftverlust beim Schalten des Hauptventils.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Durchfluss bis zu 11908 l/min (ANR)
  • Optionaler, eingebauter Schalldämpfer
  • Betriebsdruckbereich: -0.2 bis 1.0 MPa
  • Schutzart IP65.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren